카탈로그: SNT
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
SNT
ACLI120-C100-A1-CC 12 V-RH
SNT
Linears actuators
Eco serie ACLE-ACLI
Powered by
CAD모델 선택
{snt_tm/lin_act/acle_acli/cla20_asmtab.prj},{NB=ACLI120-C100-A1-CC 12 V-RH},{IDNR=CLA20},{C=100},{RA=1},{SP=0},{ROT=0},{MOT=0},{RHLH=0},{PPATH=cla20/cla20_asm_sbl.prj},{SPX1=No},{SPX2=Si}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SNT
Description
ACLI120 - Linear actuators
Bill of material
ACLI120-C100-A1-CC 12 V-RH
Partnumber Linear Mech
CLA20.C100.ROE.A1.-.-.Motore.CC
Partnumber SNT
ACLI120-C100-A1-CC 12 V-RH
Stroke
C100
C150
C200
C250
C300
C100
C150
C200
C250
C300
Rear attachment
A1
A2
A1
A2
Rear bracket
-
-
Attachment position
Standard
RPT 90°
Standard
RPT 90°
Motor type
DC motor
1-phase motor
3-phase motor
DC motor
1-phase motor
3-phase motor
Motor mounting
Right
Left
Right
Left
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성