카탈로그: Smooth Tech
생성됨: 16.05.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Smooth Tech
SK60D05P-150A1-F0
Smooth Tech
sk_series
Powered by
CAD모델 선택
{smooth/sk_series/sk60_asmtab.prj},{NB=SK60D05P-150A1-F0(0)},{MODEL=SK},{PW=60D},{SS=05},{AC=P},{TL=150},{POS=0},{SBS=A},{NOS=1},{MCF=F0},{CT=},{ILS=},{FS=6},{PPATH=assemblies/sk60_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
SK60D
Bill of material
SK60D05P-150A1-F0
Model
SK
Products wide
60D
Weight
1.70
kg
Dangerous speed (K)
★ 3000
rpm
Maximum line speed
★ 250
mm/s
Screw specification
05
10
05
10
Accuracy class
P : Precision grade
C : General level
P : Precision grade
C : General level
Track length
150
200
300
400
500
600
150
200
300
400
500
600
mm
Maximum stroke
mm
값 입력 POS
Maximum stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Sliding block style
A : Standard type
A : Standard type
Number of slider
1 : 1 sliders
1 : 1 sliders
Motor connection flange
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F0
F1
F2
F3
F4
F5
Cover type
Blank : Without cover
C : Aluminum cover
Blank : Without cover
C : Aluminum cover
Includes limit switches
None
S0 : Only extreme orbit
S2 : SH-SL674
SE : Limit switch specifications specified by the customer
None
S0 : Only extreme orbit
S2 : SH-SL674
SE : Limit switch specifications specified by the customer
L2
150
mm
L1
220
mm
G
25
mm
K
100
mm
n
2
m
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성