HRS200-A-46-S
SMC Corporation
온조기기
서모칠러
HRS200 Thermo-chiller/Standard Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermo_chiller/hrs200/hrs200-a_asmtab.prj},{NB=HRS200-A-46-S(0)},{CAPACITY=(200) 20.5kW},{METHOD=(A) Air-cooled refrigeration},{THREAD1=},{POWER=(46) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)/3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)},{OPTION1=},{OPTION2=},{THREAD2=0},{PPATH=hrs200_a/assembly/hrs200-a_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
HRS200-A - Thermo-chiller/Air-cooled, 460V
BOM
HRS200-A-46-S
Cooling capacity
(200) 20.5kW
Cooling method
(A) Air-cooled refrigeration
Pipe thread type
(-) Rc
(F) G (With Rc-G conversion fitting)
(N) NPT (With Rc-NPT conversion fitting)
(-) Rc
(F) G (With Rc-G conversion fitting)
(N) NPT (With Rc-NPT conversion fitting)
Power supply
(46) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)/3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)
Option1
(-) None
(A) With caster adjuster-foot
(K) With fluid fill port
(-) None
(A) With caster adjuster-foot
(K) With fluid fill port
Option2
(-) None
(W) SI unit only
(-) None
(W) SI unit only
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성