피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
25A-CY3R20-100
SMC Corporation
2차전지대응시리즈
액추에이터
Rodless Cylinders
CY3 마그넷식 로드레스 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/rodless_cylinder/cy3/25a_cy3r_asmtab.prj},{NB=25A-CY3R20-100(0_0_0)},{PIPING=},{BORE=20},{THREAD1=},{STROKE=100},{STDSTROKE=100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800},{POS=0},{RAIL=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STOP=0},{THREAD2=0},{SMIN1=25},{SMIN2=50},{SMAX1=1500},{SMAX2=1000},{A=9.0},{B=9.5},{C=5.2},{CB=3},{CR=1.0},{D=21.6},{F=9.0},{G=6.0},{GP=39},{GW=37.5},{H=39},{HA=36},{HB=21.0},{HC=38},{HP1=24.0},{HP2=11.0},{HR=36},{HS=7.5},{HT1=24.0},{HT2=28.0},{JXE=M6x1x8},{K=11},{L=62},{LD=5.4},{M=5.0},{MM=M4x0.7},{N=7.0},{PW=38},{Q=95},{QW=17},{T=20.5},{TC=20.0},{W=40},{WP=19.0},{WS=7},{X=22},{Y=64.0},{Z=107},{P=Rc1/8},{PTN=NPT1/8},{PTF=G1/8},{PPATH=25a_cy3r/assembly/25a_cy3r_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
25A-CY3R - 마그넷식 로드레스 실린더 직접 설치형/2차 전지 대응 시리즈
BOM
25A-CY3R20-100
배관형식
(-) 표준형
(G) 집중배관형(표준)
(-) 표준형
(G) 집중배관형(표준)
실린더 내경
20
20
mm
Thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
스트로크
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
700.000
800.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
700.000
800.000
mm
피스톤의 위치
mm
값 입력 POS
피스톤의 위치
mm
cm
inch
ft
확인
스위치 레일 유무
(-) 스위치 레일 부착
(N) 스위치 레일 없음
(-) 스위치 레일 부착
(N) 스위치 레일 없음
오토스위치
(-) Without autoswitch (Built-in magnet for reed switch)
(M) Without autoswitch (Built-in magnet for solid state switch)
A90-900 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-횡취출
A93-900 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
M9N-900 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9P-900 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9B-900 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
M9NW-900 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9PW-900 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9BW-900 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
(-) Without autoswitch (Built-in magnet for reed switch)
(M) Without autoswitch (Built-in magnet for solid state switch)
A90-900 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-횡취출
A93-900 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
M9N-900 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9P-900 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9B-900 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
M9NW-900 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9PW-900 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9BW-900 무접점-진단표시(2색표시)-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
리드선길이
N/A
N/A
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
스트로크 옵션
표준스트로크
제작 가능 스트로크
표준스트로크
제작 가능 스트로크
코멘트
-
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성