AS2201-02-F06S-X737
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 금속몸체
AS-X737 원터치 피팅 부착 스피드 콘트롤러/외부 전체 금속제
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_with_one_touch_fittings/as_x737/as_x737.prj},{NB=AS2201-02-F06S-X737},{GUI=AS22*1-02-F06S-X737},{CONTROL=0},{D=6},{T=R1/4},{TD=13.157},{H=17},{D1=15.5},{D2=19.5},{L1=22.5},{L2=22.3},{A=34.8},{M=13.6},{CNSMASSEXACT=48.7},{GK=3},{X1=9.100},{X2=5.500},{X3=13.900},{X4=3.600},{X5=18.500},{X6=14.000},{X7=15.000},{X8=5.000},{X9=4.000},{X10=3.800},{X11=10.000},{X12=4.900},{W1=16.850},{W2=12.000},{W3=14.000},{W4=3.600},{W5=22.500},{W6=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS-X737 - 원터치 피팅 부착 스피드 콘트롤러/외부 전체 금속제
BOM
AS2201-02-F06S-X737
GUI
AS22*1-02-F06S-X737
AS22*1-02-F06S-X737
형식
AS2201-02-F06S-X737
AS2201-02-F06S-X737
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
적용튜브 외경
6
6
mm
T
R1/4
R1/4
H
17
17
mm
D1
15.5
15.5
mm
D2
19.5
19.5
mm
L1
22.5
22.5
mm
L2
22.3
22.3
mm
A
34.8
34.8
mm
M
13.6
13.6
mm
질량
48.7
48.7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성