KQ2V01-34A1
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 인치사이즈/적용튜브:인치사이즈 접속나사:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2_1/kq2v_ume_s_inch_1.prj},{NB=KQ2V01-34A1},{GUI=KQ2V01-34**1},{OD=1/8},{T=1/8},{MATERIAL=A},{SEAL=},{H=8},{D1=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{D2=13.4},{L1=19.3},{L2=13.7},{L3=25.6},{A=22.4},{M=13.3},{EA1=2.2},{EA2=1.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=13.5},{B1=11.000},{B2=4.900},{HL=2.800},{DX=5.150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
KQ2V (인치) - 유니버설 엘보 유니온 (Seal제)
BOM
KQ2V01-34A1
GUI
KQ2V01-34**1
KQ2V01-34**1
적용 튜브 외경(인치)
1/8
1/8
접속나사
1/8
형식
KQ2V01-34A1
KQ2V01-34A1
나사부 재질/표면 처리
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
(A) 황동
(N) 황동 + 무전해 니켈도금
수나사 seal 방식
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
육각대변
8
mm
D1
7.1
7.1
mm
릴리스부시 치수
6.7
6.7
mm
릴리스부시 치수
9.5
9.5
mm
D2
13.4
mm
L1
19.3
19.3
mm
L2
13.7
mm
L3
25.6
mm
A
22.4
mm
M
13.3
mm
유효단면적 나이론
2.2
2.2
mm^2
유효단면적 우레탄
1.9
1.9
mm^2
최소 구멍 지름
2.5
2.5
mm
질량
13.5
13.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성