LEFS25EH-50
SMC Corporation
전동 액추에이터
LEF 전동 액추에이터/슬라이더 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/electric_actuators/lef/lefs_e_asmtab.prj},{NB=LEFS25EH-50(0_0_0)},{ACCURACY=},{SIZE=25},{SIZEX=25},{DIRECTION=},{MOTOR=(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)},{LEAD=H},{STROKE=50},{POS=0},{STOP=0},{STDSTROKE=50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800},{SMIN=50},{SMAX=800},{OPTION=},{BRACKET=},{GREASE=},{HOLE=},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{PROTOCOL=},{AXIS=},{MOUNT=},{CONNECTOR=},{THREAD=0},{LA=52},{EA=120},{LB1=115.5},{LB2=160.5},{LC=10},{PPATH=lefs_e/assembly/lefs_e_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LEFS_E - Battery-less Absolute Encoder: Electric Actuator/Slider Type Ball Screw Drive
BOM
LEFS25EH-50
정도
(-) 기본형
(H) 고정도형
(-) 기본형
(H) 고정도형
치수
25
25
mm
Motor mounting position
(-) In-line
(R) Right side parallel
(L) Left side parallel
(-) In-line
(R) Right side parallel
(L) Left side parallel
모터 종류
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
상당 리드
(H) 20mm
(A) 12mm
(B) 6mm
(H) 20mm
(A) 12mm
(B) 6mm
스트로크
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
mm
테이블 위치
mm
값 입력 POS
테이블 위치
mm
cm
inch
ft
확인
스트로크 옵션
표준 스트로크
중간 스트로크
표준 스트로크
중간 스트로크
코멘트
-
모터 옵션
(-) 옵션 없음
(B) Lock 부착
(-) 옵션 없음
(B) Lock 부착
Auto switch compatibility (In-line only)
(-) 없음
(C) With (Includes 1 mounting bracket)
(-) 없음
(C) With (Includes 1 mounting bracket)
Grease application (Seal band part)
(-) With
(N) Without (Roller specification)
(-) With
(N) Without (Roller specification)
Positioning pin hole
(-) Housing B bottom
(K) Body bottom 2 locations
(-) Housing B bottom
(K) Body bottom 2 locations
액추에이터 케이블 종류
(-) 케이블 없음
(R) 로봇 케이블(고굴곡 케이블)
(-) 케이블 없음
(R) 로봇 케이블(고굴곡 케이블)
액추에이터 케이블 길이
(-) 케이블 없음
(-) 케이블 없음
Controller
(-) Without controller/driver
(C) With JXC controller
(-) Without controller/driver
(C) With JXC controller
Interface (Communication protocol/Input/Output)
N/A
N/A
Axis
N/A
N/A
설치지지형식
N/A
N/A
Communication plug connector, I/O cable
N/A
N/A
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성