피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
VV8011-02-SD0-W1
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VSS/VSR8-4 Conforms to ISO 15407-2 Standard 5 Port Solenoid Valve/Plug-in Type
Manifold Assembly
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vss_vsr8_4/manifold_assembly/vv801_ex250_asmtab.prj},{NB=VV8011-02-SD0-W1_2_D_EX250_EX250},{SIZE=(01) Size 26 mm},{VS=1},{PORT=02},{THREAD=},{KIT=SD0},{SICOM=},{INN=},{INT=},{INS=},{OPTION1=},{OPTION2=},{CE=},{WIRING=D},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=R},{VOLTAGE=3},{SUPPRESSOR=(Z) With indicator light/surge voltage suppressor},{OVERRIDE=},{PILOT=},{NO1=2},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=../vv801_ex250/assembly/vv801_ex250_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV801_EX250 - S Kit/Serial Transmission: EX250 Integrated Type (I/O)
BOM
VV8011-02-SD0-W1
Size
(01) Size 26 mm
Stations
Maximum available number of solenoids
2
Cylinder port size
(02) Side ported 1/4
(03) Side ported 3/8
(02B) Bottom ported 1/4
(02) Side ported 1/4
(03) Side ported 3/8
(02B) Bottom ported 1/4
Thread type
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(T) NPTF
Kit type/Electrical entry/Cable length
(SD0) Without SI unit
(SDQ) DeviceNet™
(SDN) PROFIBUS DP
(SDTA) AS-Interface, 8 in/8 out, 31 slave modes, 2 power supply systems
(SDTB) AS-Interface, 4 in/4 out, 31 slave modes, 2 power supply systems
(SDTC) AS-Interface, 8 in/8 out, 31 slave modes, 1 power supply systems
(SDTD) AS-Interface, 4 in/4 out, 31 slave modes, 1 power supply systems
(SDY) CANopen
(SDZCN) ControlNet (IP40)
(SDZEN) EtherNet/IP™
(SD0) Without SI unit
(SDQ) DeviceNet™
(SDN) PROFIBUS DP
(SDTA) AS-Interface, 8 in/8 out, 31 slave modes, 2 power supply systems
(SDTB) AS-Interface, 4 in/4 out, 31 slave modes, 2 power supply systems
(SDTC) AS-Interface, 8 in/8 out, 31 slave modes, 1 power supply systems
(SDTD) AS-Interface, 4 in/4 out, 31 slave modes, 1 power supply systems
(SDY) CANopen
(SDZCN) ControlNet (IP40)
(SDZEN) EtherNet/IP™
SI unit COM
N/A
N/A
Number of input blocks
(-) Without SI unit/input block
(-) Without SI unit/input block
Input block type
(-) Without input block
(-) Without input block
Input block specification
(-) Without input block/input block
(-) Without input block/input block
Special wiring specifications
(-) None
(K) Special wiring specifications (Except double wiring)
(-) None
(K) Special wiring specifications (Except double wiring)
Pilot type
(-) None
(S) Direct exhaust with built-in silencer
(R) External pilot
(RS) External pilot/Direct exhaust with built-in silencer
(-) None
(S) Direct exhaust with built-in silencer
(R) External pilot
(RS) External pilot/Direct exhaust with built-in silencer
CE compliant
(-) None
(Q) CE compliant
(-) None
(Q) CE compliant
Wiring specification
(D) All double wiring
(D) All double wiring
VV
Valve SPEC=>
Seal
(R) Rubber
(S) Metal
(R) Rubber
(S) Metal
Coil voltage
(3) 24VDC
(4) 12VDC
(3) 24VDC
(4) 12VDC
Light/surge voltage suppressor
(Z) With indicator light/surge voltage suppressor
Manual override
(-) Push type
(B) Locking type (Tool required)
(-) Push type
(B) Locking type (Tool required)
Internal/External pilot
(-) Internal pilot
(-) Internal pilot
Station 1
(FG-D) 2-position/double solenoids
(FHG) 3-position closed center/double solenoids
(FJG) 3-position exhaust center/double solenoids
(FIG) 3-position pressure center/double solenoids
(FDAG) 4-position dual 3-port (N.C. + N.C.)/double solenoids
(FDBG) 4-position dual 3-port (N.O. + N.O.)/double solenoids
(FDCG) 4-position dual 3-port (N.C. + N.O.)/double solenoids
(Y) Blanking plate/double solenoids
(FG-D) 2-position/double solenoids
(FHG) 3-position closed center/double solenoids
(FJG) 3-position exhaust center/double solenoids
(FIG) 3-position pressure center/double solenoids
(FDAG) 4-position dual 3-port (N.C. + N.C.)/double solenoids
(FDBG) 4-position dual 3-port (N.O. + N.O.)/double solenoids
(FDCG) 4-position dual 3-port (N.C. + N.O.)/double solenoids
(Y) Blanking plate/double solenoids
Station 2
N/A
N/A
Station 3
N/A
N/A
Station 4
N/A
N/A
Station 5
N/A
N/A
Station 6
N/A
N/A
Station 7
N/A
N/A
Station 8
N/A
N/A
Station 9
N/A
N/A
Station 10
N/A
N/A
Station 11
N/A
N/A
Station 12
N/A
N/A
Station 13
N/A
N/A
Station 14
N/A
N/A
Station 15
N/A
N/A
Station 16
N/A
N/A
Judgement of solenoids number
In allowable range
Comment
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성