VV5F5-20-021 20-1G1-02
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VF5000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vf5000/manifold_assembly/vv5f5-20-assy_asmtab.prj},{NB=VV5F5-20-021_20-1G1-02_11},{MANIFOLD=(20) P,R port size 3/8},{VS=2},{THREAD1=},{VV=Valve SPEC=>},{BODYM=(2) Body ported},{BODY=0},{PRESSURE=},{COIL=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{ABSIZE=02},{THREAD2=},{OMSC=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{PPATH=../vv5f5-20/assembly/vv5f5-20-assy_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VV5F5-20 - 직접 배관형 매니폴드 Ass'y:공통 배기 타입
BOM
VV5F5-20-021_20-1G1-02
매니폴드 형식
(20) P,R 관접속구경 3/8
연수
나사종류
(-) Rc
(00N) NPT
(00T) NPTF
(00F) G
(-) Rc
(00N) NPT
(00T) NPTF
(00F) G
VV
밸브사양=>
몸체형식
(2) 직접 배관형
몸체 옵션
(0) 파일럿 밸브 개별 배기형
(3) 메인밸브·파일럿 밸브 집합 배기형
(0) 파일럿 밸브 개별 배기형
(3) 메인밸브·파일럿 밸브 집합 배기형
압력사양
(-) 표준타입(0.7MPa)
(K) 고압 타입 (1 MPa)
(-) 표준타입(0.7MPa)
(K) 고압 타입 (1 MPa)
코일 사양
(-) 표준
(T) 절전회로부착 (DC만 해당)
(-) 표준
(T) 절전회로부착 (DC만 해당)
정격전압
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V/AC115V
(4) AC220V/AC230V
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V
(B) AC24V
(1) AC100V
(2) AC200V
(3) AC110V/AC115V
(4) AC220V/AC230V
(5) DC24V
(6) DC12V
(7) AC240V
(B) AC24V
리드선 취출방법
(G) 그로메트, 리드선 길이300mm
(H) 그로메트, 리드선 길이600mm
(L) L형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(LN) L형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(MN) M형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(D) DIN형 터미널, IP65대응 가능, 커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널, IP65대응 가능, 커넥터 없음
(Y) DIN(EN175301-803)형 터미널, IP65대응 가능,커넥터 부착
(YO) DIN(EN175301-803)형 터미널, IP65대응 가능, 커넥터 없음
(T) 콘지트 터미널, IP65대응 가능
(G) 그로메트, 리드선 길이300mm
(H) 그로메트, 리드선 길이600mm
(L) L형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(LN) L형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(LO) L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(M) M형 플러그 커넥터, 리드선 길이300mm
(MN) M형 플러그 커넥터, 리드선 없음
(MO) M형 플러그 커넥터, 커넥터 없음
(D) DIN형 터미널, IP65대응 가능, 커넥터 부착
(DO) DIN형 터미널, IP65대응 가능, 커넥터 없음
(Y) DIN(EN175301-803)형 터미널, IP65대응 가능,커넥터 부착
(YO) DIN(EN175301-803)형 터미널, IP65대응 가능, 커넥터 없음
(T) 콘지트 터미널, IP65대응 가능
램프·서지전압 보호회로
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
(-) 램프,서지전압 보호회로 없음
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(E) Push-turn lock식 수동조작형
A,B포트 관접속구경
(02) 1/4
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
나사종류
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
주문제작사양
(-) 없음
(-X500) 파일럿 배기 포트 배관나사(M3)부착 사양
(-X600) 트라이액(Triac)출력 대응 사양
(-) 없음
(-X500) 파일럿 배기 포트 배관나사(M3)부착 사양
(-X600) 트라이액(Triac)출력 대응 사양
1연
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 블랭킹 플레이트
2연
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 블랭킹 플레이트
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(0) 블랭킹 플레이트
3연
N/A
N/A
4연
N/A
N/A
5연
N/A
N/A
6연
N/A
N/A
7연
N/A
N/A
8연
N/A
N/A
9연
N/A
N/A
10연
N/A
N/A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성