25A-VHK2A-01S-08F
SMC Corporation
방향제어기기
메커니컬 밸브 /핸드밸브/블로 건
VHK-A 핑거 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/mechanical_valve_hand_valve/vhk_a/25a_vhk_a2_asmtab.prj},{NB=25A-VHK2A-01S-08F},{GUI=25A-VHK*A-01S-08F},{VALVE=2},{COLOR=},{BRACKET=},{R=1/8},{OD=8},{H=18},{L1=41},{L2=62.2},{L3=26.2},{L4=36.0},{L5=16.5},{L6=3.5},{M1=18.7},{Q=11},{CNSMASSEXACT=31},{B=58},{S=17},{BA=25A-VHK-B1A},{C=44.5},{D=14.5},{E=1},{F=27},{G=22},{J=16.5},{K=26},{PPATH=25a_vhk_a2/assembly/25a_vhk_a2_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
25A-VHK-A2 - Finger Valve Standard Type/1(P): Male Thread, 2 (A): One-touch Fitting
BOM
25A-VHK2A-01S-08F
GUI
25A-VHK*A-01S-08F
25A-VHK*A-01S-08F
Valve model
(2) 2포트 밸브
(3) 3포트 밸브
(2) 2포트 밸브
(3) 3포트 밸브
손잡이 색
(-) 회색
(R) 적색
(-) 회색
(R) 적색
브라켓
(-) 없음
(L) L형 브라켓
(-) 없음
(L) L형 브라켓
Connection thread R
1/8
1/8
적용 튜브 외경
8
8
mm
H
18
mm
L1
41
mm
L2
62.2
62.2
mm
L3
26.2
26.2
mm
L4
36.0
36.0
mm
L5
16.5
mm
L6
3.5
mm
M1
18.7
18.7
mm
Q
11
mm
질량
31
31
g
B
58
58
mm
육각대변
17
17
mm
브라켓 Ass'y 품번
25A-VHK-B1A
C
44.5
mm
D
14.5
14.5
mm
E
1
mm
F
27
mm
G
22
mm
J
16.5
mm
K
26
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성