LVDH30-Z08-F
SMC Corporation
약물용 밸브/피팅&니들 밸브
약물용 밸브
LVD 약액용 밸브 소형 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/chemical_liquid_valves/chemical_liquid_valve_fitting/lvd/lvdh_z_f_fn_asmtab.prj},{NB=LVDH30-Z08-F(0)},{CLASS=(3) Ø8},{CLASSX=3},{SIZE=08},{MATERIAL=-F},{THREAD=0},{A=35.000},{B=35.000},{C=79.500},{D=62.000},{E=17.500},{F=103.000},{G=42.400},{H=17.500},{J=6.000},{K=22.000},{L=50.000},{M=7.000},{N=36.800},{Q=25.000},{S=34.600},{W=87.300},{W1=85.000},{WX1=13.000},{WX2=5.200},{R=9.000},{R1=4.000},{R2=78.300},{C1=-10.500},{C2=90.000},{C3=4.500},{N1=2.150},{Q1=13.000},{X1=25.000},{X2=6.000},{X3=14.060},{Y1=12.400},{Y2=8.000},{Y3=82.000},{Y4=5.600},{M1=25.000},{M2=11.600},{M3=23.000},{H1=21.000},{L1=11.300},{L2=13.300},{E1=22.500},{E2=32.700},{CY=-35.640},{JJ=33.000},{PPATH=lvdh_z_f_fn/assembly/lvdh_z_f_fn_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LVDH-Z-F/FN - 수동 타입/플레어식/피팅 일체형
BOM
LVDH30-Z08-F
몸체 class
(3) Ø8
(3) Ø8
적용튜브 사이즈
(08) 밀리사이즈: 8×6
(10) 밀리사이즈: 10×8
(11) 인치사이즈: 3/8"×1/4"
(08) 밀리사이즈: 8×6
(10) 밀리사이즈: 10×8
(11) 인치사이즈: 3/8"×1/4"
재질
(F) 몸체: PFA, 엔드 플레이트:PVDF, 다이어프램:PTFE, 패킹/버퍼:FKM
(FN) 몸체: PFA, 엔드 플레이트:PVDF, 다이어프램:PTFE, 패킹/버퍼:EPDM
(F) 몸체: PFA, 엔드 플레이트:PVDF, 다이어프램:PTFE, 패킹/버퍼:FKM
(FN) 몸체: PFA, 엔드 플레이트:PVDF, 다이어프램:PTFE, 패킹/버퍼:EPDM
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성