MYAJ25
SMC Corporation
액추에이터
로드레스 실린더
MY3 메카조인트식 로드레스 실린더
Accesories
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/rodless_cylinders/my3/accessories/myaj.prj},{NB=MYAJ25(1_0)},{MODEL=MYAJ25},{AC=MY3A25/MY3B25/MY1B25-Z/LEMB25},{MOUNT=1},{THREAD=0},{G=55},{H=22},{JJ=M6x1},{JJRA=6.000},{JJRP=1.000},{L=5.5},{P=12.0},{LD=9.5},{EA=1},{EB=1},{A1=38.5},{B1=90},{C1=45.0},{D1=24.0},{F1=112.0},{K1=6.5},{Q1=11.0},{A2=46.0},{B2=80.0},{C2=40.0},{D2=40.0},{F2=92.0},{K2=14.0},{Q2=6.0},{L1=10.000},{L2=12.000},{L3=3.000},{L4=15.000},{L5=2.000},{L6=14.050},{L7=4.500},{L8=7.000},{L9=3.500},{L10=11.300},{L11=9.500},{T=10.000},{E=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
MYAJ - 플로팅 기구 브래킷
BOM
MYAJ25
형식
MYAJ25
MYAJ25
적용실린더
MY3A25/MY3B25/MY1B25-Z/LEMB25
MY3A25/MY3B25/MY1B25-Z/LEMB25
설치 방향
설치 높이를 최소로 한 경우
설치 폭을 최소로 한 경우
설치 높이를 최소로 한 경우
설치 폭을 최소로 한 경우
나사 on/off
on
off
on
off
G
55
55
mm
H
22
22
mm
JJ
M6x1
M6x1
L
5.5
5.5
mm
P
12.0
12.0
mm
LD
9.5
9.5
mm
조정 범위 Ea
1
mm
조정 범위 Eb
1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성