CV3KC50-25N-1
SMC Corporation
액추에이터
밸브부착 실린더
CV3 Valve Mounted Cylinder/Double Acting
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/cylinder_with_solenoid_valve/cv3/cv3k_asmtab.prj},{NB=CV3KC50-25N-1(0_0_0)},{BORE=50},{A=35.000},{AL=32.000},{B=70.000},{B1=27.000},{C=52.000},{D=20.000},{E=40.000},{F=10.000},{H1=11.000},{I=18.000},{K=7.000},{KA=18.000},{LL=83.000},{N=30.000},{Q=43.500},{S=90.000},{W=0.000},{H=58.000},{ZZ=231.000},{DD=64.000},{EE=52.000},{FF=11.200},{HH=66.000},{ZZ2=239.000},{LD=9.000},{LH=45.000},{LS=144.000},{LT=3.200},{LX=50.000},{LY=80.000},{X=27.000},{Y=13.000},{FB=81.000},{FD=9.000},{FT=12.000},{FV=70.000},{FX=90.000},{FY=50.000},{FZ=110.000},{DD2=58.000},{FF2=15.000},{L=98.000},{RR=12.000},{Z=246.000},{ZZ3=258.000},{Z2=254.000},{ZZ4=266.000},{CD=12.000},{CZ=35.500},{TB=75.000},{TI=20.000},{TQ=50.000},{TT=23.000},{TX=95.000},{TY=87.500},{TZ=125.000},{Z3=103.000},{Z4=111.000},{DC=55.000},{FE=6.000},{HG=10.000},{IH=35.500},{MOUNT=(C) Single clevis style},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=25},{POS=0},{STOP=0},{BOOT=},{CUSHION=N},{VOLTAGE=1},{VALVE=},{ENTRY=},{SUFFIX=},{OMSC=},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CV3K - Valve Mounted Cylinder/Non-rotating Rod Type/Double Acting
BOM
CV3KC50-25N-1
튜브내경
50
50
mm
Mounting style
(C) Single clevis style
(C) Single clevis style
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
오토스위치
N/A
N/A
리드선길이
N/A
N/A
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
Cylinder stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
mm
피스톤위치
mm
값 입력 POS
피스톤위치
mm
cm
inch
ft
확인
스트로크 옵션
표준스트로크
제작 가능 스트로크
표준스트로크
제작 가능 스트로크
코멘트
-
포트나사의 종류
(-) Rc
Boot
(-) 없음
(J) 나일론 타폴린
(K) 내열 타폴린
(-) 없음
(J) 나일론 타폴린
(K) 내열 타폴린
쿠션
(N) Without cushion
(R) With cushion on rod end
(H) With cushion on head end
(-) With cushion on both ends
(N) Without cushion
(R) With cushion on rod end
(H) With cushion on head end
(-) With cushion on both ends
Solenoid valve voltage
(1) 100 VAC (50/60 Hz)
(2) 200 VAC (50/60 Hz)
(5) DC24V
(1) 100 VAC (50/60 Hz)
(2) 200 VAC (50/60 Hz)
(5) DC24V
Solenoid valve
(-) 2 position single
(W) 2 position double
(-) 2 position single
(W) 2 position double
리드선 취출
(-) Grommet
(D) DIN terminal
(-) Grommet
(D) DIN terminal
Suffix for cylinder
(-) Rod extended when energized
(B) Rod retracted when energized
(-) Rod extended when energized
(B) Rod retracted when energized
주문제작사양
(-) 없음
(-XC7) Tie-rod, cushion valve, and tie-rod nut and similar parts made of stainless steel
(-) 없음
(-XC7) Tie-rod, cushion valve, and tie-rod nut and similar parts made of stainless steel
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성