YA-016
SMC Corporation
액추에이터
박형 에어 실린더
CQS 박형 실린더/콤팩트 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/cqs/accessories/ya-cq2.prj},{NB=YA-016_CQ2},{MODEL=YA-016},{BORE=16},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{B=8.0},{D=3.5},{E=10},{F=3},{M=24},{T1=2.5},{T2=5},{U=3},{V=11.0},{W=34},{MASS=11},{D2=8.00},{D3=16.32},{TIF=0},{D22=8.00},{D4=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CQ2 YA - A형 설치금구
BOM
YA-016
형식
YA-016
YA-016
실린더 내경
16
16
mm
코멘트
Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.
B
8.0
8.0
mm
D
3.5
3.5
mm
E
10
10
mm
F
3
3
mm
M
24
24
mm
T1
2.5
2.5
mm
T2
5
5
mm
U
3
3
mm
V
11.0
11.0
mm
W
34
34
mm
질량
11
11
g
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성