EQFS25HH-50-B5
SMC
Electrical actuators
EQFS_H e-Actuator Easy to Operate Integrated Controller/Slider Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/electrical_actuators/eqfs_h/eqfs_h_asmtab.prj},{NB=EQFS25HH-50-B5(0_0)},{SIZE=25},{DIRECTION=},{MOTOR=(H) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)},{LEAD=H},{STROKE=50},{POS=0},{STDSTROKE=50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800},{OPTION=},{GREASE=},{CONTROLLER=(B) Integrated controller},{INTPUT=5},{THREAD=0},{PPATH=assembly/eqfs_h_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
EQFS_H - e-Actuator Easy to Operate Integrated Controller/Slider Type
Bill of material
EQFS25HH-50-B5
Size
25
25
mm
Motor mounting position
(-) In-line motor type
(R) Right side parallel
(L) Left side parallel
(-) In-line motor type
(R) Right side parallel
(L) Left side parallel
Motor type
(H) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
Lead
(H) 20mm
(A) 12mm
(B) 6mm
(C) 3mm
(H) 20mm
(A) 12mm
(B) 6mm
(C) 3mm
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
mm
Table position
mm
값 입력 POS
Table position
mm
cm
inch
ft
확인
Motor option
(-) Without lock
(B) With lock
(-) Without lock
(B) With lock
Grease application (Seal band part)
(-) With
(N) Without (Roller specification)
(-) With
(N) Without (Roller specification)
Controller position
(B) Integrated controller
Parallel input
(5) NPN
(6) PNP
(5) NPN
(6) PNP
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성