M-3ALU-3
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
M Miniature Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/m/m-3alu-3.prj},{NB=M-3ALU-3},{T=M3x0.5},{RA=3.0},{RP=0.5},{MODEL=M-3ALU-3},{H=5},{A=9.5},{B=7},{C=4.5},{D=1.2},{E=1.6},{F=2.5},{G=2.5},{I=9.5},{J=5},{EA=0.6},{CNSMASSEXACT=0.8},{DH1=5.0},{LH1=0.8},{LH2=0.7},{LH3=5.0},{LV1=0.4},{LV2=7.0},{DV1=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
M-3ALU-3 - Barb Elbow For Soft Tubing
Bill of material
M-3ALU-3
T
M3x0.5
Model
M-3ALU-3
Width across flats
5
mm
A
9.5
mm
B
7
mm
C
4.5
mm
D
1.2
mm
E
1.6
mm
F
2.5
mm
G
2.5
mm
I
9.5
mm
J
5
mm
Effective area
0.6
mm^2
Mass
0.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성