KQ2V08-G03A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:G (Face Seal)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_6/kq2v_ume_fs.prj},{NB=KQ2V08-G03A},{GUI=KQ2V08-G03},{OD=8},{T=3/8},{MATERIAL=A},{H=14},{D1=13.2},{D2=22.0},{L1=23.1},{L2=17.3},{L3=33.1},{A=25.6},{M=14.2},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MBS=7.5},{CNSMASSEXACT=42.1},{B1=14.400},{B2=5.400},{DX=11.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2V - Universal Male Elbow (Face Seal)
Bill of material
KQ2V08-G03A
GUI
KQ2V08-G03
KQ2V08-G03
Applicable tubing O.D.
8
8
mm
Connection thread
3/8
3/8
Model
KQ2V08-G03A
KQ2V08-G03A
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
14
14
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
22.0
22.0
mm
L1
23.1
23.1
mm
L2
17.3
17.3
mm
L3
33.1
33.1
mm
A
25.6
25.6
mm
M
14.2
14.2
mm
Effective area Nylon
16.0
16.0
mm^2
Effective area Urethane
11.2
11.2
mm^2
Min.bore size
7.5
7.5
mm
Mass
42.1
42.1
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성