KQ2W01-32A1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Inch-size/Applicable Tubing:Inch Size Connection Thread:UNF,NPT
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_2_1/kq2w_eme_gs_inch_1.prj},{NB=KQ2W01-32A1},{GUI=KQ2W01-32*1},{OD=1/8},{OD1=3.175},{T=10-32UNF},{MATERIAL=A},{TUBE=01},{H=7},{D1=7.1},{X=6.7},{Y=9.5},{D2=7},{L1=15.3},{L2=25.8},{A=25.9},{M=13.3},{EA1=2.8},{EA2=2.4},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=5.9},{B1=11.000},{A1=3.950},{A2=6.700},{D11=7.000},{D12=6.935},{L11=0.500},{L12=0.954}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2W (Inch) - Extended Male Elbow (Gasket Seal)
Bill of material
KQ2W01-32A1
GUI
KQ2W01-32*1
KQ2W01-32*1
Applicable tubing O.D.(inch)
1/8
1/8
Connection thread
10-32UNF
Model
KQ2W01-32A1
KQ2W01-32A1
Thread material/Surface treatment
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
(A) Brass
(N) Brass + With electroless nickel plating
Width across flats
7
mm
D1
7.1
7.1
mm
Release button dimension
6.7
6.7
mm
Release button dimension
9.5
9.5
mm
D2
7
mm
L1
15.3
15.3
mm
L2
25.8
25.8
mm
A
25.9
25.9
mm
M
13.3
mm
Effective area Nylon
2.8
2.8
mm^2
Effective area Urethane
2.4
2.4
mm^2
Min.bore size
2.5
mm
Mass
5.9
5.9
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성