KQ2H23-04A1
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Oval Type Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1_1/kq2h_dds_1.prj},{NB=KQ2H23-04A1},{GUI=KQ2H23-04A1},{ODA=3.2},{ODB=4.0},{MODEL=KQ2H23-04A1},{D1=7.1},{AX=6.7},{AY=9.5},{D2=8.2},{BX=7.7},{BY=10.0},{L=27.6},{M1=13.3},{M2=13.3},{EA1=3.4},{EA2=2.9},{MBS=2.5},{CNSMASSEXACT=1.5},{A1=6.700},{A2=3.950},{B1=7.700},{B2=4.800},{L1=16.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2H - Different Diameter Straight
Bill of material
KQ2H23-04A1
GUI
KQ2H23-04A1
KQ2H23-04A1
Applicable tubing O.D.A
3.2
3.2
mm
Applicable tubing O.D.B
4.0
4.0
mm
Model
KQ2H23-04A1
KQ2H23-04A1
D1
7.1
7.1
mm
Release button dimension A
6.7
6.7
mm
Release button dimension A
9.5
9.5
mm
D2
8.2
8.2
mm
Release button dimension B
7.7
7.7
mm
Release button dimension B
10.0
10.0
mm
L
27.6
27.6
mm
M1
13.3
13.3
mm
M2
13.3
13.3
mm
Effective area Nylon
3.4
3.4
mm^2
Effective area Urethane
2.9
2.9
mm^2
Min.bore size
2.5
2.5
mm
Mass
1.5
1.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성