KQ2XD04-06A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ2 One-touch Fittings (New)
KQ2 Metric-size/Applicable Tubing:MetricSize Connection Thread:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq2_new/kq2_1/kq2xd_dbuy.prj},{NB=KQ2XD04-06A},{GUI=KQ2XD04-06A},{ODA=4},{ODB=6},{D1=8.2},{D2=10.4},{L1=45.4},{L2=18.2},{A=32.1},{I=16.6},{P=8.2},{M=13.3},{Q=6.8},{O=6},{N=3.2},{EA1=4.2},{EA2=4.2},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=5.9},{LV1=18.600},{LV2=11.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQ2XD - Double Plug-in "Y"
Bill of material
KQ2XD04-06A
GUI
KQ2XD04-06A
KQ2XD04-06A
Applicable tubing O.D.
4
4
mm
Applicable fitting size
6
6
mm
Model
KQ2XD04-06A
KQ2XD04-06A
D1
8.2
8.2
mm
D2
10.4
10.4
mm
L1
45.4
45.4
mm
L2
18.2
18.2
mm
A
32.1
32.1
mm
I
16.6
16.6
mm
P
8.2
8.2
mm
M
13.3
mm
Q
6.8
6.8
mm
O
6
mm
N
3.2
mm
Effective area Nylon
4.2
4.2
mm^2
Effective area Urethane
4.2
4.2
mm^2
Min.bore size
3.0
3.0
mm
Mass
5.9
5.9
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성