KQ2L06-08
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQ One-touch Fitting
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kq/kql_re.prj},{NB=KQ2L06-08},{IDNR=},{S=6.0},{F=8.0},{MODEL=KQ2L06-08},{D1=12.8},{D2=10},{L1=19.5},{L2=30.5},{A=18.0},{M=17.0},{N=11.4},{U=9.0},{W=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KQL Reducer Elbow - One-touch Fittings KQ2L Reducer Elbow
Bill of material
KQ2L06-08
Tube Outer Diameter
6.0
6.0
mm
Fitting Size
8.0
8.0
mm
Max. Diameter
12.8
12.8
mm
D2
10
10
mm
L1
19.5
19.5
mm
L2
30.5
30.5
mm
A
18.0
18.0
mm
M
17.0
17.0
mm
Effective Area Nylon
11.4
11.4
mm²
Effective Area Urethane
9.0
9.0
mm²
Weight
12
12
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성