IS10M-30-A
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
New Modular F.R.L Unit (AC-B)
AC-B Modual F.R.L. Units
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/frl-b/ac_b/accessories/is10m_a_asmtab.prj},{NB=IS10M-30-A_AC-B},{MODEL=IS10M-30-A},{SIZE=30},{SEMISTANDARDA=},{SEMISTANDARDB=},{SEMISTANDARDC=},{A=12.6},{B=84.5},{C=70.5},{D=30},{AM=AC25*-B,AC30*-B},{BODY=30},{PPATH=is10m_a/assembly/is10m_a_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AC-B IS10M - Pressure Switch with Spacer
Bill of material
IS10M-30-A
Model
IS10M-30-A
IS10M-30-A
Body size
30
30
mm
Set pressure range
(-) 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6 MPa
(-) 0.1 to 0.4 MPa
(6) 0.1 to 0.6 MPa
Lead wire length
(-) 0.5 m
(L) 3 m
(Z) 5 m
(-) 0.5 m
(L) 3 m
(Z) 5 m
Scale plate pressure unit
(-) MPa
(P) Both MPa and psi
(-) MPa
(P) Both MPa and psi
A
12.6
12.6
mm
B
84.5
84.5
mm
C
70.5
70.5
mm
D
30
30
mm
Applicable model
AC25*-B,AC30*-B
AC25*-B,AC30*-B
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성