MUF40-5DZ
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MU-Z Plate Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mu-z/mu_asmtab.prj},{NB=MUF40-5DZ(0_0_0)},{BORE=40},{A=30},{AL=27.0},{B=32},{BS=44},{BX=8.0},{BY=9},{C=86},{D=16},{EY=54},{GX=9.0},{GY=7.0},{H=45},{K=6.0},{KA=14},{N=18.5},{NE=6.9},{NS=44},{NX=8.0},{NY=36},{S=60},{ZZ=105},{HH=15},{ZZ1=75},{L=67.0},{LB=36},{AM9=5.5},{AM9V=5.5},{AA9=1.5},{AA9V=1.5},{BM9=5.5},{BM9V=5.5},{BA9=1.5},{BA9V=1.5},{HSM9V=16.5},{HVM9V=37.0},{LD=9.0},{LH=46},{LS=96},{LT=4.5},{LX=15},{LY=89},{LZ=31},{X=18},{Y=10},{LZZ=133},{FD=9.0},{FT=9},{FV=118},{FX=18},{FY=102},{FZ=32},{FZZ=114},{CX=13},{CZ=26},{CL=27},{Q=159},{RR=10},{Z=132},{CZZ=142},{MOUNT=(F) Rod flange style},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=5},{POS=0},{ROD=},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MU-Z/MDU-Z - Plate Cylinder:Double Acting,Single Rod
Bill of material
MUF40-5DZ
Bore size
40
40
mm
Mounting style
(F) Rod flange style
(F) Rod flange style
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
Auto switch
N/A
N/A
Lead wire length
N/A
N/A
m
Number of auto switches
N/A
N/A
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
Stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
mm
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Action
(D) Double acting
Rod end configuration
(-) Rod end female thread
(M) Rod end male thread
(-) Rod end female thread
(M) Rod end male thread
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
Comment
-
Made to order
(-) None
(-XC6) Made of stainless steel
(-) None
(-XC6) Made of stainless steel
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성