MU-D03
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MU-Z Plate Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mu-z/accessories/clevis_double.prj},{NB=MU-D03},{MODEL=MU-D03},{BORE=32},{DA=67},{DB=27},{DD=10 +0.058/0},{DD1=10},{DE=3.5},{DF=7},{DH=13},{DI=22},{DJ=10},{DL=42},{DR=6.4},{DT=11.0},{DX=22},{DY=11},{DZ=10},{APIN=CD-MU03},{R1=2},{R2=1.0},{DD9=10 -0.040/-0.076},{DD91=10},{L=27},{D=9.6},{LL=22.2},{M=1.25},{T=1.15},{RR=Type C10 for axis},{LH1=0.5},{LV1=9.8},{C1=0.5},{H1=4},{D1=0},{D2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MU MU-D - Double Clevis
Bill of material
MU-D03
Model
MU-D03
MU-D03
Bore size
32
32
mm
DA
67
67
mm
DB
27
27
mm
DD
10 +0.058/0
10 +0.058/0
DD1
10
10
mm
DE
3.5
3.5
mm
DF
7
7
mm
DH
13
13
mm
DI
22
22
mm
DJ
10
10
mm
DL
42
42
mm
DR
6.4
6.4
mm
DT
11.0
11.0
mm
DX
22
22
mm
DY
11
11
mm
DZ
10
10
mm
Applicable pin
CD-MU03
CD-MU03
R1
2
2
mm
R2
1.0
1.0
mm
DD9
10 -0.040/-0.076
10 -0.040/-0.076
DD91
10
10
mm
L
27
27
mm
D
9.6
9.6
mm
LL
22.2
22.2
mm
M
1.25
1.25
mm
T
1.15
1.15
mm
Retaining ring
Type C10 for axis
Type C10 for axis
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성