MBTQ50-25F
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MB Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mb/mb_q_asmtab.prj},{NB=MBTQ50-25F(0_0_0)},{BORE=50},{SMAX=600},{AL=32.0},{KA=18},{A=35},{B=65},{C=46.5},{D=20},{E=40},{F=14},{G=15.5},{H1=11},{H=58},{MA=16},{MB=5},{K=7},{N=31.5},{S=94},{V=5.0},{ZZ=156},{A1=7.0},{B1=4.5},{A2=11.0},{B2=8.5},{A3=1.0},{B3=0.0},{A4=5.0},{B4=2.5},{A5=7.5},{B5=5.0},{A6=1.0},{B6=0.0},{A7=4.0},{B7=1.5},{X=0},{Y=0},{LD=0},{LH=0},{LS=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{FB1=0},{FD=0},{FE=0},{FT=0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{L=0},{RR=0.0},{U=0},{CD=0},{CX=0},{CZ=0},{TD=16},{TT=22},{TX=75},{TY=71},{TZ=107},{MOUNT=(T) Center trunnion},{J=M8x1.25},{MM=M18x1.5},{P=1/4},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=25},{POS=0},{FRICTION=F},{STOP=0},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MB_Q/MDB_Q - Air Cylinder Low Friction Type
Bill of material
MBTQ50-25F
Bore size
50
50
mm
Mounting style
(T) Center trunnion
(T) Center trunnion
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
Auto switch
N/A
N/A
Lead wire length
N/A
N/A
Number of auto switches
N/A
N/A
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
Stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
mm
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Direction of low friction
(F) With pressure at head side
(B) With pressure at rod side
(F) With pressure at head side
(B) With pressure at rod side
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
Comment
-
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성