CQ2B40-5DZ-XC92
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CQ2 Compact Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cq2/cq2_xc92_asmtab.prj},{NB=CQ2B40-5DZ-XC92 (0_0_0)},{BORE=40},{SMAX=100},{C=13},{D=16},{EA=0.0},{EB=0.0},{HN=8},{HP=1.25},{I=0},{J=5.0},{K=14},{N=5.5},{ON=9.0},{OD=7.0},{S=0.0},{U=0.0},{V=40.5},{W=57.0},{Z=15},{O1N=6},{O1P=1.00},{R=10},{G=2.0},{TN=28},{B1=22},{C1=20.5},{H1=8},{MMN=14},{MMP=1.50},{X=23.5},{Z1=13},{P1=6},{W1=66.5},{LD=0.0},{LG=0.0},{LH=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{XX=0.0},{Y=0.0},{FD=0.0},{FT=0.0},{FV=0},{FX=0},{FZ=0},{CB=0},{CD=0},{CT=0},{CU=0},{CW=0},{CX=0.0},{CZ=0},{RR=0},{NO=1},{CQ2TY=CQ2},{MOUNT=(B) Basic},{ACTION=(D) Double acting},{H=M8 x 1.25},{O=9 depth 7},{O1=M6 x 1.0},{T=28 0/-0.052},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=5},{POS=0},{BODY=},{STOP=0},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CQ2-XC92 - Dust resistant series
Bill of material
CQ2B40-5DZ-XC92
Bore size
40
40
mm
Mounting style
(B) Basic
(B) Basic
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
Auto switch
N/A
N/A
Lead wire length
N/A
N/A
Number of auto switches
N/A
N/A
Stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
mm
Action
(D) Double acting
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Body option
(-) Standard (Rod end female thread)
(C) With rubber cushion
(M) Rod end male thread
(CM) Rubber cushion & Rod end male thread
(-) Standard (Rod end female thread)
(C) With rubber cushion
(M) Rod end male thread
(CM) Rubber cushion & Rod end male thread
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
Comment
-
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성