IH2-08B(Bore=80)
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CH Hydraulic Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/ch/accessories/ih.prj},{NB=IH2-08B(Bore=80)},{IDNR=MIN},{MODEL=IH2-08B},{ROD=B-series},{BORE=80},{A=145},{B=115},{C=45},{D=60},{D1=31.5 +0.1/0},{D2=31.5},{E=M39},{EN=39},{EK=35.27},{F=61},{H=40.0},{J=M6},{JN=6},{JK=4.92},{K=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IH - Single Knuckle Joint
Bill of material
IH2-08B(Bore=80)
Rod type
B-series
B-series
Bore size
80
80
mm
A
145
145
mm
B
115
115
mm
C
45
45
mm
D
60
60
mm
D1
31.5 +0.1/0
31.5 +0.1/0
mm
E
M39
M39
F
61
61
mm
H
40.0
40.0
mm
J
M6
M6
K
30
30
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성