KJ20D
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C95 ISO Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c95/accessories/kj.prj},{NB=KJ20D(80)},{IDNR=},{BORE=80},{MODEL=KJ20D},{D3=M 20x1.5},{D3N=20},{D3K=16.933},{D1=20},{H=77},{D6=50},{B3=18.0},{B1=25},{L=33},{D7=34},{ALPHA=15},{L3=26},{SW=32},{DK=34.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
KJ - Piston rod ball joint
Bill of material
KJ20D
for cylinder bore size
80
80
mm
D3
M 20x1.5
M 20x1.5
D1
20
20
mm
H
77
77
mm
D6
50
50
mm
B3
18.0
18.0
mm
B1
25
25
mm
L
33
33
mm
D7
34
34
mm
Alpha
15
15
degree
L3
26
26
mm
SW
32
32
mm
ORDER
KJ20D
KJ20D
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성