E5050
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C95 ISO Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c95/accessories/e.prj},{NB=E5050},{IDNR=MIN},{MODEL=E5050},{BORE=50},{D2=15},{CK=12},{S5=9.0},{K1=50},{K2=65},{L3=12},{G1=33},{L1=11.0},{G2=30},{EM=32},{G3=45},{CA=45},{H6=12},{R1=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
E - Counter Pivot
Bill of material
E5050
Bore size
50
50
mm
D2
15
15
mm
CK
12
12
mm
S5
9.0
9.0
mm
K1
50
50
mm
K2
65
65
mm
L3
12
12
mm
G1
33
33
mm
L1
11.0
11.0
mm
G2
30
30
mm
EM
32
32
mm
G3
45
45
mm
CA
45
45
mm
H6
12
12
mm
R1
12
12
mm
ORDER
E5050
E5050
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성