CXSJM15-10
SMC
bp2_combination_cylinder
CXSJ Compact Type Dual-Rod Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_combination_cylinder/cxsj/cxsj_asmtab.prj},{NB=CXSJM15-10(0_0_0)},{BORE=15},{BEAR=M},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{PIPING=},{STROKE=10},{SSX1=10,20,30,40,50,75,100},{SSX2=5,15,25,35,45,55,60,65,70,80,85,90,95,110,120,125,150},{POS=0},{STOP=0},{THREAD2=0},{A=54},{B=19.0},{ZZ=70.0},{C=52},{D=17},{E=8.5},{F=2xM5x0.8},{G=42},{H=25},{I=5.00},{J=10.0},{K=2.5},{L=20},{M=2 x 2 x dia 4.3 through 2 x 2 x dia 8 counterbore with depth 4.3},{N=2xM4x0.7 thread depth 6},{NN=8},{Q=9.50},{R=38.0},{T=9.0},{U=2xM5x0.8 thread depth 4},{SS=57.5},{V=-},{CA90=29.5},{CA93=27.0},{CM9=25.500},{CM9A=23.500},{CM9V=27.500},{DA90=4.000},{DA93=1.500},{DM9=0.000},{DM9V=2.000},{DM9A=2.000},{PPATH=assembly/cxsj_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CXSJ - Dual Rod Cylinder/Compact Type
Bill of material
CXSJM15-10
Bore size
15
15
mm
Bearing type
(M) Slide bearing
(L) Ball bushing bearing
(M) Slide bearing
(L) Ball bushing bearing
Auto switch
(-) Without autoswitch
M9NV
M9N
M9PV
M9P
M9BV
M9B
M9NWV
M9NW
M9PWV
M9PW
M9BWV
M9BW
M9NAV
M9NA
M9PAV
M9PA
M9BAV
M9BA
A96V
A96
A93V
A93
A90V
A90
(-) Without autoswitch
M9NV
M9N
M9PV
M9P
M9BV
M9B
M9NWV
M9NW
M9PWV
M9PW
M9BWV
M9BW
M9NAV
M9NA
M9PAV
M9PA
M9BAV
M9BA
A96V
A96
A93V
A93
A90V
A90
Lead wire length
N/A
N/A
Number of auto switches
N/A
N/A
Port thread type
(-) M5x0.8
(-) M5x0.8
Piping type
(-) Standard
(-) Standard
Stroke
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
mm
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
Comment
-
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성