SS3YJ5-41-02-M5
SMC
bp1_solenoid_valve
3 port solenoid valve
SYJ500 3 Port Solenoid Valve
Manifold Base
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_solenoid_valve/3_port/syj500/manifold_base/ss3yj5_41_base.prj},{NB=SS3YJ5-41-02-M5},{VS=2},{ASIZE=M5},{PRTYPE=},{CE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SS3YJ5_41_BASE - Base Mounted/Manifold:Side Ported
Bill of material
SS3YJ5-41-02-M5
Stations
A port size
(M5) M5x0.8
(01) 1/8
(C4) One-touch fitting for dia 4
(C6) One-touch fitting for dia 6
(N3) One-touch fitting for dia 5/32"
(N7) One-touch fitting for dia 1/4"
(M5) M5x0.8
(01) 1/8
(C4) One-touch fitting for dia 4
(C6) One-touch fitting for dia 6
(N3) One-touch fitting for dia 5/32"
(N7) One-touch fitting for dia 1/4"
P/R port thread type
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
(-) None
(Q) CE-compliant
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성