VZM450-01-00
SMC
bp1_all_air_system
VM Mechanical Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_all_air_system/vm/vzm400_asmtab.prj},{NB=VZM450-01-00(0_0)},{BODY=0},{PORT=01},{ACTUATOR=00},{SUFFIX=},{OPTION=},{STATUS=0},{THREAD=0},{PPATH=vzm400/assemble/vzm400_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
VZM400 - 5 Port Mechanical Valve Metal Seal
Bill of material
VZM450-01-00
Body option
(0) Internal pilot type
(1) External pilot type
(0) Internal pilot type
(1) External pilot type
Port size
(01) Rc 1/8
(N01) NPT 1/8
(F01) G 1/8
(01) Rc 1/8
(N01) NPT 1/8
(F01) G 1/8
Actuator type
(00) Basic
(01) Roller lever
(02) One way roller lever
(05) Straight plunger
(06) Roller plunger
(08) Toggle lever
(30) Push button (Mushroom)
(32) Push button (Extended)
(33) Push button (Flush)
(34) Twist selector (2 position)
(36) Key selector (2 position)
(00) Basic
(01) Roller lever
(02) One way roller lever
(05) Straight plunger
(06) Roller plunger
(08) Toggle lever
(30) Push button (Mushroom)
(32) Push button (Extended)
(33) Push button (Flush)
(34) Twist selector (2 position)
(36) Key selector (2 position)
Suffix for actuator
(-) None
(-) None
Option
(-) Without bracket
(F) Foot bracket (Only internal pilot)
(-) Without bracket
(F) Foot bracket (Only internal pilot)
FOF
16
N
PT
1.0
mm
OT
2.0
mm
TT1
3.0
mm
TT2
0
deg
Status off/on
off
on
off
on
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성