WHT-281
Smalley
SPIRAL RETAINING RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/spiral_rings/sm_wht.prj},{NB=WHT-281},{PARTID=8501},{PARTNBR=WHT-281},{RINGTYPE=Internal},{DS=2h},{RS=32880},{GY=15110},{NBROFTURNS=2},{AD=2.813},{MAT=},{GD=2.965},{GDT=(+/-.006)},{GW=0.103},{GWT=(+.005/-.000)},{RD=2.987},{DT=(+.025/-.000)},{RT=0.093},{TT=(+/-.003)},{RRW=0.188},{RRWT=(+/-.005)},{CRIMP=Yes},{UNITS=standard},{GSO=30},{NE=Spiral Retaining Rings - Medium Heavy Duty Series},{ROT=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 94
HELP_VARIABLE
Company
Smalley
Description
WHT Rings - Spiral Retaining Rings, Medium Heavy Duty
Bill of material
WHT-281
Smalley Part Number
WHT-281
WHT-281
Type of Ring
Internal
Number of Turns
2
2
Housing Diameter
2.813
2.813
인치
Material
Carbon Steel SAE 1070-1090
302 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Carbon Steel SAE 1070-1090
302 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Groove Diameter
2.965
2.965
인치
Groove Diameter Tolerance
(+/-.006)
(+/-.006)
인치
Groove Width Min.
0.103
0.103
인치
Groove Width Tolerance
(+.005/-.000)
(+.005/-.000)
인치
Ring Diameter
2.987
2.987
인치
Diameter Tolerance
(+.025/-.000)
(+.025/-.000)
인치
Ring Thickness
0.093
0.093
인치
Thickness Tolerance
(+/-.003)
(+/-.003)
인치
Ring Radial Wall
0.188
0.188
인치
Ring Radial Wall Tolerance
(+/-.005)
(+/-.005)
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성