카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF PSMF 303830 A51
SKF
Bearings units and housings
Plain bearings
Bushings washers and strips
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/plain_bearings/bushings_washers_and_strips/bpr_a_f_b.prj},{NB=SKF_PSMF 303830 A51},{DESIGNATION=PSMF 303830 A51},{SUPPRESS=},{DD=30.000},{D=38.000},{B=30.000},{D1=46},{AA=},{HH=},{ALPHA=},{MASS=0.09200},{CC1=0.000},{CC2=0.000},{CHF1=0.600},{CHF2=0.600},{CHF3=0.600},{B1=4},{M=},{LOAD1=},{LOAD2=},{LOAD3=},{LOAD4=},{C1MIN=},{C1MAX=},{C2MIN=},{C2MAX=},{CHAMFER=},{RMAX=},{TSHAFT=h8},{THOUSING=H7},{HINT=},{SHAFTMIN=},{SHAFTMAX=},{HOUSINGMIN=},{HOUSINGMAX=},{K=10},{K0=20},{KM=},{A=},{VMIN=0.25},{VMAX=5},{UMIN=0.05},{UMAX=0.1},{AAA=},{TEMPMIN=-10},{TEMPMAX=90},{BUSHING=PSMF 303830 A51},{POPULAR=},{DESIGN=Flanged}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1107
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
BPR_A_F_B - Bushings
Bill of material
SKF_PSMF 303830 A51
Designation
PSMF 303830 A51
PSMF 303830 A51
d - Bore diameter
30.000
30.000
mm
D - Outside diameter
38.000
38.000
mm
B - Width
30.000
30.000
mm
D1 - Outside diameter flange
46
46
mm
C - Basic dynamic load rating - radial direction
kN
C0 - Basic static load rating - radial direction
kN
Ca - Basic dynamic load rating - axial direction
kN
C0a - Basic static load rating - axial direction
kN
DESIGN
Flanged
Flanged
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성