카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF 6203/HC5C3
SKF
Bearings units and housings
Engineered products
Hybrid bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/engineered_products/hybrid_bearings/bb1_504.prj},{NB=SKF_6203/HC5C3},{DESIGNATION=6203/HC5C3},{SUPPRESS=},{DD=17.000},{D=40.000},{B=12.000},{DD1=24.500},{DD2=0.000},{D1=32.700},{D2=0.000},{R12=0.600},{PITCH=28.500},{DW=6.747},{DDAMIN=21.2},{DDAMAX=},{DAMAX=35.8},{RAMAX=0.600},{LOAD1=9.560},{LOAD2=4.750},{LOAD3=0.146},{SPEED1=45000},{SPEED2=28000},{Z=8},{II=1},{MASS=0.065},{BEARING=6203/HC5C3},{DESIGN=},{SEAL=No seals},{SEALX=Without},{GN=},{POPULAR=},{R12A=0.6},{LOAD1X=},{LOAD2X=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 103
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
BB1_504 - Hybrid deep groove ball bearings, single row
Bill of material
SKF_6203/HC5C3
Designation
6203/HC5C3
6203/HC5C3
d - Bore diameter
17.000
17.000
mm
D - Outside diameter
40.000
40.000
mm
B - Width
12.000
12.000
mm
C - Basic dynamic load rating
9.560
9.560
kN
C0 - Basic static load rating
4.750
4.750
kN
Pu - Fatigue load limit
0.146
0.146
kN
Reference speed
45000
45000
r/min
Limiting speed
28000
28000
r/min
Bearing designation
6203/HC5C3
6203/HC5C3
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성