116600
Sikla
Siconnect
Pressix CC 41 - Assembly System
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/schienensystem_pressix_cc41/endknoten_ir_e_asmtab.prj},{NB=116600(LODLEVEL=400)},{TYP=IR-E 41/52 D},{LODLEVEL=400},{PT=MS 41/52D},{PQ=MS 41/41 ; MS 41/52 ; MS 41/62},{H=104},{B=43},{L=40},{D=11},{G=0.54},{VERP=6},{ARTNR=116600},{PPATH=endknoten_rasterabhangung/endknoten_ir_e_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
End Tee IR-E - End Tee IR-E
Bill of material
116600
Type
IR-E 41/52 D
IR-E 41/52 D
LOD Level
400
300
400
300
Suitable mounting rails
MS 41/52D
MS 41/52D
Suitable crossbars
MS 41/41 ; MS 41/52 ; MS 41/62
H
104
104
mm
B
43
mm
L
40
mm
d
11
mm
G
0.54
kg
Packaging
6
stuck
Order number
116600
116600
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성