191279
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/sks_top_2c_asmtab.prj},{NB=191279 (LODLEVEL=400)},{IDNR=},{VERS=3},{TYP=76-81},{LODLEVEL=400},{NDM=10},{LL=45},{P=1.500},{DN=2 1/2''},{ISO=50x30},{B=207},{G=0.90},{VERP=25},{ARTNR=191279},{D=141},{DA=78},{AR=4},{L=213},{L2=0.0},{D1=140},{B1=40},{SPAN=M10},{IGA=M16 / M10 / M8},{NDM1=16.000},{NDM2=10},{NDM3=8},{SB=50},{S=30},{R1=3.0},{R2=34.0},{D2=7.0},{D11=4.0},{L1=16.5},{D3=12.6},{D4=11.3},{PPATH=sks_top_2c/sks_top_2c_asmtpl.prj},{CNSSORT=999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Chilled Water Clamp SKS Top-2C - Chilled Water Clamp SKS Top-2C
Bill of material
191279
Type
76-81
76-81
Level of detail
400
300
400
300
DN
2 1/2''
2 1/2''
ISO-jacket b x s
50x30
50x30
mm
Width B
207
207
mm
Weight
0.90
0.90
kg
Packing
25
25
Stück
Part No.
191279
191279
Sorting key
999
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성