152981
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/ringschrauben_c.prj},{NB=152981 (LODLEVEL=400)},{TYP=M 12 x 40},{LODLEVEL=400},{D1=10},{D=30},{L1=40},{L2=75},{F=10},{G=0.15},{VERP=50},{ARTNR=152981},{NDM=12.000},{P=1.750},{CNSSORT=999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Ring Bolt SCR - Ring Bolt SCR
Bill of material
152981
Typ
M 12 x 40
M 12 x 40
Level of detail
400
300
400
300
Diameter D
10
10
mm
Diameter
30
mm
Length
40
mm
Length
75
75
mm
Distance
10
mm
Weight
0.15
0.15
kg
Packing
50
50
Stück
Part No.
152981
152981
Sorting key
999
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성