157454
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/ratio_ls_asmtab.prj},{NB=157454 (LODLEVEL=400 SB=56)},{TYP=48 - 56},{SB=56},{LODLEVEL=400},{DN=1 1/2\"},{TYP1=64.000},{L2=78.900},{LG=84.000},{MAT=20 x 1.5},{IGA=M 8 / M 10},{F=10},{G=0.09},{VERP=50},{ARTNR=157454},{BS=20.000},{DS=1.500},{SPANNSCH=M 5 x 25},{DD=5.000},{P=0.800},{LL=25.000},{K1=2.000},{S2=7.000},{NDM2=10.000},{P2=1.500},{NDM3=8.000},{P3=1.250},{R=18.000},{PPATH=ratio_ls/ratio_ls_asmtpl.prj},{CNSSORT=999},{SB1=56,[48:56]},{SBMAX=56}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Ratio LS - Ratio LS
Bill of material
157454
Type
48 - 56
48 - 56
Clamping range
mm
값 입력 SB
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
Level of detail
400
300
400
300
Typ
1 1/2"
1 1/2"
Zoll
B x s
20 x 1.5
20 x 1.5
mm
Internal thread connection
M 8 / M 10
Weight
0.09
0.09
kg
Packing
50
50
Stück
Part No.
157454
157454
Sorting key
999
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성