??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Opis
Uchwyt WBD VA - Uchwyt WBD VA
Lista materiałowa
193631
Typ
41/41-62
LOD Level
G
0,902 kg
Opak. [szt.]
5
Nr art.
193631
pasujący do szyny montażowej
14/41 bis 41/62
Szeroko?? A
135 mm
Grubo?? S
6 mm
Szeroko?? B
100 mm
Szeroko?? B
25 mm
Wysoko?? h
11 mm
D?ugo?? C
95 mm
Sortierschlüssel
999
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD