QBE2003-P2.5 Druckfühler Flüssig/Gas(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Sensors
Pressure
Pressure sensors for liquids and gases QBE..
QBE2003-P2.5
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/fuehler/druckfuehler/druckfuehlerfuerfluessigkeitenundgaseqbe/qbe2003p25/qbe2003_p2_5_s55720_s292.prj},{NB=QBE2003-P2.5 Druckfühler Flüssig/Gas(0)},{SA810ID03=S55720-S292},{SA71015ID04=32.000},{SA71015ID05=52.000},{SA71015ID06=101.000},{SA71015ID07=0.175},{SA300ID03=0.000},{SA350ID03=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID05=MIN},{SA700ID06=MIN},{SA700ID07=MIN},{SA700ID11=-15.00},{SA700ID12=125.00},{SA740ID04=0.000},{SA810ID16=0.000},{SA700ID011=MIN},{SA700ID012=MIN},{SA700ID017=MIN},{SA700ID17_=0},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=QBE2003-P2.5 Druckfühler Flüssig/Gas},{SA110ID05=QBE2003-P2.5},{PREVIEW=../../_pool_/73/93/a6v10434987.png},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=Anlagenautomation},{SA700ID19=IP65},{SA700ID17=nein},{SA400ID03=nicht rostender Stahl},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
QBE2003-P2.5_S55720-S292
Bill of material
QBE2003-P2.5 Druckfühler Flüssig/Gas(0)
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Product name
QBE2003-P2.5 Pressure sensor liquid/gas
Main product group
QBE2003-P2.5
Preview
Level of detail
Low
Low
Bus Protokoll
Sensor Application
Automation controls
Length
32.000
Width
52.000
Height
101.000
mass (net)
0.175
Protection class (IP), evaluation electronics
IP65
Min. medium temperature (in operation)
-15.00
Max. Medium temperature (in operation)
125.00
Condensation permitted
no
Material of the housing
stainless steel
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S292
Manufacturer’s reference number
S55720-S292
Datanorm number
S55720-S292
GTIN number
7612914099426
Description text
QBE2003-P2.5 Pressure sensor liquid/gas
Units of quantity
PCE
Quantity per packaging unit
1
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Status of the manufacturer's catalog
20210611
ETIM Classcode
EC011478
ETIM Classname
Pressure transmitter
IfcExportAs
IfcSensor.PRESSURESENSOR
OmniClass number
23-27 11 13 23
OmniClass title
Pressure Sensors
Uniclass code
Pr_80_51_51_37
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성