카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
CY520-02-S1
SHAKO
Control Valves
Solenoid valves
CY520
Powered by
CAD모델 선택
{shako/valves/solenoid_valves/cy520/cy520.prj},{NB=CY520-02-S1},{MODEL=CY520},{PS=02},{TH=},{S=S},{V=1},{LED=},{CT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHAKO
Description
CY520 - 5/2 Pilot solenoid valve
Bill of material
CY520-02-S1
Model
CY520 : 5/2 way
CY520 : 5/2 way
Port size
02 : 1/4″
03 : 3/8″
02 : 1/4″
03 : 3/8″
Thread
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Solenoid
S : Single solenoid
D : Double solenoid
S : Single solenoid
D : Double solenoid
Voltage
1 : 110VAC
2 : 220VAC
6 : 24VAC
7 : 12VDC
9 : 24VDC
1 : 110VAC
2 : 220VAC
6 : 24VAC
7 : 12VDC
9 : 24VDC
Led
Blank : None
L : LED
Blank : None
L : LED
Coll type
Blank : DIN
F : Lead wire
E1 : EX-proof 22mm width
E2 : EX-proof 30mm width
E3 : EX-proof CSA standard
Blank : DIN
F : Lead wire
E1 : EX-proof 22mm width
E2 : EX-proof 30mm width
E3 : EX-proof CSA standard
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성