SFS 105983 Gewindeformbefestiger
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/tdb.prj},{NB=SFS 105983},{CNSORDERNO=TDB-S-S16-6,3X76},{ARTNR=},{ARTNROLD=105983},{MATNR=1022752},{TYP=TDB-S},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self tapping fastener},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=-},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=66mm},{MAT=A2},{L=76},{LX=76.000},{D1=10.50},{D2=6.3},{D3=4.5},{D6=16.0},{D7=7.6},{DW=16.0},{SW=8},{H=4.35},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=17.334},{VERS=1},{EOL=EOL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
TDB-S - Gewindeformbefestiger TDB-S
Bill of material
SFS 105983 Gewindeformbefestiger
Beschreibung
TDB-S-S16-6,3X76
TDB-S-S16-6,3X76
Order number
Order number
105983
105983
Typ
TDB-S
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
S16
Text Line 1 (Product)
Gewindeformbefestiger
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Text Line 3 (Product)
-
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Klemmbereich
66mm
66mm
Material
A2
Länge
76
76
mm
Kopfdurchmesser
10.50
mm
Durchmesser
6.3
mm
DW
16.0
mm
SW
8
mm
Gewicht
17.334
17.334
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성