SFS FN 524 132927 Scheibe DIN 9021 rostfreier Stahl rostfrei A2 8.4
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 9021
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_9021/rs/din_9021_a2_fn524.prj},{NB=SFS FN 524 132927 Scheibe DIN 9021 rostfreier Stahl rostfrei A2 8.4},{ARTNR=132927},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=524},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=24.000},{H=2.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 9021 (ISO 7093) - FN 524 - rostfrei A2 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Bill of material
SFS FN 524 132927 Scheibe DIN 9021 rostfreier Stahl rostfrei A2 8.4
Artikelnummer
132927
132927
Material
rostfreier Stahl
Quality
Surface
rostfrei A2
Packaging
500
500
SFS - Nr.
524
Nominal diameter
8.000
8.000
Inner diameter
8.400
8.400
mm
Outer diameter
24.000
24.000
mm
Height
2.000
2.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성