SFS FN 553 138692 Scheibe DIN 433-1 rostfreier Stahl rostfrei A2 6.4
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 433
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_433/rs/din_433_1_a2_fn553.prj},{NB=SFS FN 553 138692 Scheibe DIN 433-1 rostfreier Stahl rostfrei A2 6.4},{ARTNR=138692},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=553},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=11.000},{H=1.600},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 433 (ISO 7092) - FN 553 - rostfrei A2 - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, preferably for chesse head screws
Bill of material
SFS FN 553 138692 Scheibe DIN 433-1 rostfreier Stahl rostfrei A2 6.4
Artikelnummer
138692
138692
Material
rostfreier Stahl
Quality
Surface
rostfrei A2
Packaging
100
100
SFS - Nr.
553
Nominal diameter
6.000
6.000
mm
Inner diameter
6.400
6.400
mm
Outer diameter
11.000
11.000
mm
Height
1.600
1.600
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성