SFS FN 536 177947 Federring DIN 127 rostfreier Stahl rostfrei A4 B8
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 127 B
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_127_b/rs/din_127_b_a4.prj},{NB=SFS FN 536 177947 Federring DIN 127 rostfreier Stahl rostfrei A4 B8},{ARTNR=177947},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=536},{D=8.000},{DA=8.500},{DW=14.800},{H=2.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 127 B - FN 536 - rostfrei A4 - Spring lock washers
Bill of material
SFS FN 536 177947 Federring DIN 127 rostfreier Stahl rostfrei A4 B8
Artikelnummer
177947
177947
Material
rostfreier Stahl
Quality
Surface
rostfrei A4
Packaging
1000
1000
SFS - FN Nr.
536
Nominal thread diameter
8.000
8.000
Transition diameter
8.500
8.500
mm
Diameter of the bearing face
14.800
14.800
mm
Height
2.000
2.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성