SFS FN 1093 400998 Sechskant-Sperrzahnmutter Stahl 8 Zinklamellen beschichtet M6
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
FN 1093
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/fn_1093/st/fn1093_zl.prj},{NB=SFS FN 1093 400998 Sechskant-Sperrzahnmutter Stahl 8 Zinklamellen beschichtet M6},{ARTNR=400998},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=Zinklamellen beschichtet},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=1093},{NENN=M6},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{DC=14.250},{M=3.300},{H=5.500},{S=10.000},{C=1.100},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 263 - 8, Zinklamellen beschichtet - Sechskant-Sperrzahnmuttern, Tensilock
Bill of material
SFS FN 1093 400998 Sechskant-Sperrzahnmutter Stahl 8 Zinklamellen beschichtet M6
Order number
400998
400998
Material
Stahl
Quality
8
Surface
Zinklamellen beschichtet
Packaging
500
500
SFS - Nr.
1093
Identification
M6
M6
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
Nominal core diameter
4.917
4.917
mm
Pitch of bolt
1.000
1.000
mm
Flanschdurchmesser
14.250
14.250
mm
Height
3.300
3.300
mm
Overall hight
5.500
5.500
mm
Width across flats
10.000
10.000
mm
Flange thickness
1.100
1.100
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성