SFS FN 164 114907 Raendelmutter DIN 467 Stahl verzinkt blau M5
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Diverse Muttern
DIN 467
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/diverse_muttern/din_467/st/din_467_a2k_fn164.prj},{NB=SFS FN 164 114907 Raendelmutter DIN 467 Stahl verzinkt blau M5},{ARTNR=114907},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=164},{D=5.000},{D1=4.134},{P=0.800},{DK=20.000},{DW=10.000},{C=0.400},{M=5.000},{M1=4.000},{R=1.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 467 - FN 164 - verzinkt blau - Knurled thumb nuts, low form
Bill of material
SFS FN 164 114907 Raendelmutter DIN 467 Stahl verzinkt blau M5
Order number
114907
114907
Material
Stahl
Quality
Surface
verzinkt blau
Packaging
200
200
SFS - Nr.
164
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
Nominal core diameter
4.134
4.134
mm
Pitch of bolt
0.800
0.800
mm
Head diameter
20.000
20.000
mm
Diameter of the bearing face
10.000
10.000
mm
Phase depth for head
0.400
0.400
mm
Overall hight
5.000
5.000
mm
Wrenching height
4.000
4.000
mm
Head radius
1.000
1.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성