355471
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/fn_8618.prj},{NB=355471},{ARTNR=1550935},{ARTNROLD=355471},{FN=8618},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet},{OBERFLAECHE=GS-beschichtet},{VERPACKUNG=2000},{SCHAFT=},{ANT=H 2},{D1=3.9},{L=22},{D2=7.1},{K=2.2},{P=1.000},{MH=4.600},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
8618 - SFS countersunk reinforcement screws KS H steel GS SP3
Bill of material
355471
Order number
1550935
1550935
Order number
355471
355471
FN
8618
Beschreibung
SFS SP3/15-M3.9x22GS,2000
SFS SP3/15-M3.9x22GS,2000
Material
Case hardened steel
Surface
GS-coated
Packaging
2000
2000
Drive
H 2
Thread
3.9
mm
Length
22
22
mm
Head diameter
7.1
mm
Screw-head height
2.2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성