581212
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/fn_4808.prj},{NB=581212},{ARTNR=581212},{FN=4808},{CNSORDERNO=FenBSchrNG SchnKer Z2 agb,4,2x25,5500},{WERKSTOFF=Stahl},{OBERFLAECHE=Argentbleu},{VERPACKUNG=5500},{D1=4.2},{L=25},{D2=7},{ANT=Z 2},{P=1.800},{MZ=4.300},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4808 - Window fitting screws KS Z steel argentbleu
Bill of material
581212
Order number
581212
581212
FN
4808
Beschreibung
FenBSchrNG SchnKer Z2 agb,4,2x25,5500
FenBSchrNG SchnKer Z2 agb,4,2x25,5500
Material
Steel
Surface
Argentbleu
Packaging
5500
5500
Thread
4.2
mm
Length
25
25
mm
Head diameter
7
mm
Drive
Z 2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성